DZUS Arretierstifte
Unsere federbelasteten Arretierstifte bieten eine vielseitige und effiziente Lösung für schnelle Positionierung, Ausrichtung und sicheres Halten von Komponenten. Diese selbstzentrierenden Befestigungselemente nutzen einen federbelasteten Mechanismus, um eine präzise und zuverlässige Verbindung zu gewährleisten, was sie ideal für Anwendungen macht, die häufige Anpassungen oder Abtrennungen erfordern.

Wichtige Merkmale:
- Federbelasteter Mechanismus: Bietet kontrollierten Druck für präzise Positionierung.
- Verschiedene Stile & Größen: In kugelförmigen, zylindrischen und spitz zulaufenden Designs erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochwertigen Materialien für langfristige Zuverlässigkeit.
Wesentliche Vorteile:
- Schnelle, präzise Ausrichtung: Beschleunigt die Positionierung für eine höhere Effizienz.
- Zuverlässige Haltekraft: Gewährleistet während des Gebrauchs eine konstante Verbindung.
- Vereinfachte Wartung: Erleichtert Montage und Demontage und reduziert den Aufwand.
- Breite Kompatibilität: Geeignet für eine Vielzahl von mechanischen und industriellen Anwendungen.
Entdecken Sie unser Sortiment an federbelasteten Plungern und finden Sie die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen an schnelle Positionierung und Haltekraft.
Suche nach Teilenummern
- Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu findenLeute suchen oft nach: