37-10-284-25

Latch

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Edelstahl, Gummi
Oberfläche Natur
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Frei
Montageart Montage von der Frontseite
Serie Serie 284
Betätigung Hebelkraftbetätigung
Class 7 Hebelunterstützte Spannverschlüsse (hochbelastbar)
Die 37 Hebelunterstützten Verschlüsse verfügen über lange Griffe, die eine zusätzliche Hebelwirkung bieten und hohe Vorspannkraft mit weniger Bedienaufwand erzeugen. Eingebaute Rastungen halten die Griffe in geschlossener Position und verhindern unbeabsichtigtes öffnen aufgrund von Erschütterungen oder Vibration.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.