V4-0006-02

Versa-Latch系列拉动式门锁, 钢, 镀锌, 铬酸盐加保护层

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
进入限制 无限制
系列 800系列
Style 短锁片
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
弹簧 弹簧装载
类型 Stud Assembly
级别 V2/V3/V4-Versa-Latch系列拉动式门锁
Versa式门锁设计采用了一个外部扭簧,以应付面板和门框尺寸不对应的问题,适用于门锁和保持器同处一个面板时的情况。此内置变动面板或密封垫在频繁使用后的尺寸不对应或出现其他变动。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。