The store will not work correctly when cookies are disabled.
V2-0018-52
Versa-Latch系列拉动式门锁, 不锈钢, 本色
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
本色 |
| 颜色/外形 |
本色 |
| 类型 |
Screw |
| 级别 |
V2/V3/V4-Versa-Latch系列拉动式门锁 |
Versa式门锁设计采用了一个外部扭簧,以应付面板和门框尺寸不对应的问题,适用于门锁和保持器同处一个面板时的情况。此内置变动面板或密封垫在频繁使用后的尺寸不对应或出现其他变动。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
437
|
2026-11-12
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
|
200
|
2026-11-09
|
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
132
|
2026-11-11
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
70
|
2026-11-11
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
51
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
40
|
2026-11-10
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
1
|
2026-11-02
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|