TL-40-114-07

上偏心系列门锁, 中型, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形 光亮
进入限制 辅助锁扣
安装类型 外露式安装
尺寸系列 中型
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
类型 Stud Assembly
Link Style 浅钩

索斯科上偏心系列门锁提供的机械效益是通过把手驱动的上偏心操作将门板拉到一起并将其固定, 。此类门锁有多种尺寸可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。