The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
TL-40-103-52
上偏心系列门锁, 中型, 经钝化的, 光亮
性能详述
材料
不锈钢
表面处理
钝化处理
颜色/外形
光亮
进入限制
无限制
安装类型
外露式安装
尺寸系列
中型
合规规格
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别3, UL FTTA2 / FTTA8 类别3R, UL FTTA2 / FTTA8 类别3RX, UL FTTA2 / FTTA8 类别3X, UL FTTA2 / FTTA8 类别4, UL FTTA2 / FTTA8 类别4X, UL FTTA2 / FTTA8 类别5
类型
Stud Assembly
级别
TL – 上偏心系列门锁
DFCI 号码
7880-7-SS
Link Style
短弧形
索斯科上偏心系列门锁提供的机械效益是通过把手驱动的上偏心操作将门板拉到一起并将其固定, 。此类门锁有多种尺寸可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
452
2026-10-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zygology Ltd
Oxford UK
3
2026-10-02
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
2
2026-10-08
info@intechbj.com
86-010-83833828
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2026-10-20
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388