TL-20-102-07

上偏心系列门锁, 小型, 镀锌, 铬酸盐加保护层, 光亮

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
颜色/外形 光亮
进入限制 无限制
安装类型 外露式安装
尺寸系列 小型
类型 Stud Assembly
级别

TL – 上偏心系列门锁

DFCI 号码 7883-2-Z3C
Link Style 短弧形

索斯科上偏心系列门锁提供的机械效益是通过把手驱动的上偏心操作将门板拉到一起并将其固定, 。此类门锁有多种尺寸可供选择,针对各种应用提供设计灵活性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。