Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

サウスコ、センサーを内蔵した遅延再ロック・密封機能付き電子錠「R4-05電子機械式回転ラッチ」を発表

August 13 2026
サウスコ、センサーを内蔵した遅延再ロック・密封機能付き電子錠「R4-05電子機械式回転ラッチ」を発表

セルフサービス、医療および屋外用エンクロージャの設計現場で共通する課題。それは、強度を備え、小型で、実際の使用環境で十分な信頼性を持ち、かつ追加費用を必要とせず既存設計を複雑化しない電子錠・電子アクセス制御に対するニーズです。サウスコの新製品「R4-05電子機械式回転ラッチ(遅延再ロック・密封・センサー内蔵型)」は、そのニーズにダイレクトにお応えします。小型かつ内部に取り付けられ(コンシールド)、屋外環境での使用にも対応。ドアの開閉状態を自動検知できるスマートさを備えたR4-05電子機械式回転ラッチは、用途設計に求められる電子錠・電子アクセス制御の性能を手頃な価格帯で導入いただける製品です。


多くの実績を持つサウスコのR4-EM-05電子機械式回転ラッチシリーズを拡充する、5V対応バージョンとして開発されたR4-05電子機械式回転ラッチ(遅延再ロック・密封・センサー内蔵型)は、マイクロプロセッサを搭載せずに同等の電子アクセス性能をより競争力のある価格でお届けします。低電力設計により、電池駆動用途でより長い稼働時間を可能にし、電池交換の頻度を低減します。また、機械式オーバーライド機能も備えており、電池切れや電源喪失の場合にも手動で開錠できるため、調剤機器や街中の荷物ロッカーなどの常時稼働が求められる用途に適しています。

ワイヤレス接続にも対応するR4-05電子機械式回転ラッチ(遅延再ロック・密封・センサー内蔵型)は、ラッチを既存のアクセス制御システムと簡単に連携できます。メーカー様や事業者様側で複雑な再配線をしたり、カスタム仕様のミドルウェアを使う必要はありません。
また、Keypanion(キーパニオン)アプリとサウスコのBluetoothコントローラを併用いただくと、リモートアクセス管理システムを非常に簡単に構築できます。後付けできることを念頭に開発されたR4-05電子機械式回転ラッチは、機器をIoT化する設計においても既存のエコシステムにそのまま組み入れることができ、新規システムを設計する必要はありません。


サウスコ・ジャパン、ビジネスデベロップメントマネジャーの村岡 豪は「R4-05電子機械式回転ラッチ(遅延再ロック・密封・センサー内蔵型)は、お客様の設計の選択肢を増やすことができる製品です。狭小スペースに設置でき、屋外使用に適した密封性能、そして実際の現場で見られる代表的な不具合の発生を防ぐセンサー検証機能を備えています。マイクロプロセッサを用いずにこれらの機能を実現したことで、より入手しやすい価格設定でさらに幅広い用途設計にご活用いただけます」とコメントしました。


常時稼働が必須な用途に向けた設計

IP66/67防水防塵規格に適合する密封アクチュエータを内蔵したR4-05電子機械式回転ラッチ(遅延再ロック・密封・センサー内蔵型)は、屋外に設置する荷物ロッカー、自動販売機や、洗い流しされる産業用エンクロージャなどでも、屋内と同等の性能を発揮します。内蔵センサーはストライカの有無を検知することで、標準的なストライカで起きていた、不意にカムが閉じて機器にアクセスできなくなる、もしくはロック機能を喪失するといった、障害や対応コストの発生を防ぎます。カムが閉じる前に内蔵センサーがドアとストライカが正しく噛み合っていることを確認することで、ラッチをより安定して常時稼働させることができます。


場所を取らないコンパクトで広がる設計の可能性

設計の際に直面しがちな困難には、スペースの確保があります。既に狭小なエンクロージャ内に電子アクセス制御機能を組み込むには他の構成要素を妥協する、もしくは電子アクセス自体をあきらめてロック機能を簡素でセキュリティ性能の低いものにしてしまうケースも少なくありません。小型かつ内部取付(コンシールド)できるR4-05電子機械式回転ラッチ(遅延再ロック・密封・センサー内蔵型)は、そのような困難を解決します。小型のセルフサービス端末、医療用モバイルカートや薄型のエンクロージャなどにも機器本体の設計や機能を損なわずに電子錠・電子アクセス制御を導入できます。


R4-05電子機械式回転ラッチ の主な用途

R4-05電子機械式回転ラッチ(遅延再ロック・密封・センサー内蔵型)は、主に次の3種の産業分野向けに開発されました。[1] セルフサービス機器およびPOSシステム(スマートロッカー、宅配便ロッカー、自動精算機/キオスク端末)  [2] 医療機器(調剤機/キャビネット、医療用モバイルカート) [3] 屋外設置もしくは洗い流しされる産業用エンクロージャ
R4-05電子機械式回転ラッチは国内向け製品から世界市場向け製品まで、規模を問わず幅広いメーカー・OEM様向けに、世界中で販売しております。

サウスコ 新製品 R4-05電子機械式回転ラッチ(遅延再ロック・密封・センサー内蔵型)について詳しくは、製品ウェブサイトをご覧ください。

サウスコの電子錠・電子アクセスおよび回転ラッチ製品一覧は、 「つながる」アクセス製品ページ をご覧ください。

查看其他