Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

E6-73 不锈钢埋入式铰链实现顺滑的操作

May 21 2024
E6-73 不锈钢埋入式铰链实现顺滑的操作

索斯科隆重推出了其大受欢迎的 E6 恒定扭距铰链的埋入式安装型号。这款 E6-73 不锈钢恒定扭矩铰链将扭矩铰链的全部优点融入到一个耐腐蚀的低平式封装空间中,为希望尽量兼顾安全性、耐用性和美观性的用户提供了理想的解决方案。尽管采用了低平式设计,但本产品仍然能够提供符合重型应用要求的惊人扭矩。凭借上述优势,E6-73 埋入式安装扭矩铰链能够面向各类应用提供持久耐用的解决方案。

安全性是索斯科在设计恒定扭矩铰链时所考虑的首要因素。即使用户松开了扶住门板的手,他们也必须确保门板不会以撞击的方式猛地闭合。这样可以有效减少意外事故、提升便利性,并改善用户移动门板时的使用感受。此外,E6-73 铰链设计可以有效减少障碍点,从而在门板关闭时获得连续、平坦的表面。

通常而言,设计方案越复杂,失败的可能性也就越大。E6-73 采用抗腐蚀且耐用的不锈钢结构,可有效避免内部机构因环境因素而造成磨损,从而提升了产品的可靠性。该产品还可保持超过 500 小时的耐盐雾特性。因此,E6-73 既可承受最为严苛的工况,又能够保证较长的使用寿命。

E6-73 埋入式安装扭矩铰链能够有效提升各类设备的美观性。铰链设计能够使该铰链与其安装表面齐平,从而获得连续、平坦的表面。而该铰链出色的耐腐蚀性能也能够使其长久保持光洁如新。此外,该扭矩铰链的阻力特性能够有效提升各类门板的使用手感,且不会受到门板重量的影响。该特性可保证门板顺滑移动,并消除了重力因素对操作的影响,使用户能够以最为便捷的方式操作门板。

E6-73 不锈钢埋入式安装恒定扭距铰链将安全性、耐用性与美观性融合到了一个便捷的低平式封装空间中,因而能够轻松应用于多种设计方案。耐腐蚀性能有助于延长铰链的使用寿命,即使在严苛的使用工况下,也能保证铰链具有良好的外观,提供一款经久耐用且外观出色的解决方案。

查看其他