Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

带传感器的 R4-50 重载型电子转动式门锁产品

March 14 2024
带传感器的 R4-50 重载型电子转动式门锁产品

对车辆而言,最后一英里配送堪称最严苛的应用工况之一。电子商务模式的蓬勃发展大大增加了相关车辆的使用频次以及这些车辆在公众眼中的辨识度。为了满足应用需求,这些车辆上的门锁必须具备坚固、可靠和耐用等特点。

带有传感器的 R4-50 重载型电子转动式门锁完全符合上述特征。该产品经过专门设计,具有出色的安全性、耐用性以及超长的循环寿命,甚至可以应对最为严苛的使用环境。产品符合 FMVSS 206 标准,因此非常适合出入门应用;无论您需要配送何种货品,R4-50 重载型电子转动式门锁均可助您轻松快捷地完成一站式配送任务。

可靠的强度

R4-50 重载型电子转动式门锁的循环寿命超过其他电子转动门锁五倍;即使在最恶劣的环境中应用多年,该门锁仍然能够保持出色的可靠性。作为一款符合 FMVSS 206 标准的设备,该产品可以达到最高强度的门板保持力等级。

快速电子锁定

R4-50 重载型电子转动式门锁可在一秒之内完成驱动。实际上,它的驱动时间可能比您读完这句话所花的时间还要短。较快的驱动速度意味着此门锁可以实现快速解锁,而且您仅需动动手指即可完成电子锁定。将 R4-50 重载型转动式门锁内置到您的系统中后,您仅需按下按钮即可完成远程驱动。

安全监控

产品内置的微动开关能够感应门锁钢片,并能够针对钢片的归位情况持续提供反馈。这意味着在门板已闭合但尚未锁固的情况下,您绝不会收到错误的锁固信号。该传感器还可持续提供反馈,以便您随时判断门锁当前处于打开还是锁固状态。 

保护与密封

整个电子驱动系统采用了密封式设计,可有效防止环境对其造成影响并提升相关性能。这些元素不会妨碍到您的配送工作,也不会对门锁本身造成阻碍。

单击此处即可了解到有关 R4-50 重载型电子转动式门锁。 

查看其他