Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

PCI 机柜插槽紧固件可满足新一代服务器需要

 PCI 机柜插槽紧固件可满足新一代服务器需要

索斯科的DZUS® 快锁式紧固件推出专为 PCI 机柜插槽设计的新型号产品,在连接到新一代服务器机箱型号时实现快锁和抗振能力。索斯科新推出的 DZUS® D9 Tech Line 快锁式 PCI 机柜插槽紧固件组件适用于 2U 尺寸的服务器,支持主流服务器制造商当下采用的新型连接器。

DZUS® D9 Tech Line 快锁式紧固件 PCI 机柜插槽紧固件装配采用栓式弹簧设计和免工具操作,牢固锁定到位,以实现抗冲击和抗振性。用户只需在旋转 180 度的同时按下手柄,即可将服务器机柜固定到机箱上的配对搭扣。 紧固件施加的固定夹持力可防止过度拧紧。手柄有多种颜色可供选择,使设计人员能够通过一系列标准和自定义颜色方案指定开关权限。

免工具操作

DZUS® D9 Tech Line 快锁式 PCI 机柜插槽紧固件装配采用栓式弹簧设计和免工具操作,牢固锁定到位,以实现抗冲击和抗振性。用户只需在旋转 180 度的同时按下手柄,即可将服务器机柜固定到机箱上的配对搭扣。紧固件施加的固定夹持力可防止过度拧紧。手柄有多种颜色可供选择,使设计人员能够通过一系列标准和自定义颜色方案指定访问权限。

抗冲击和抗振能力

全新的 DZUS® D9 Tech Line 快锁式 PCI 机柜插槽紧固件组件可牢牢锁定到位,实现抗冲击和抗振功能。如果服务器发生移动或坠落,由于本产品采用了耐用型设计,可确保 PCI 卡的安全。手柄有多种颜色可供选择,使设计人员能够通过一系列标准和自定义颜色方案指定访问权限。

专为新一代服务器打造

索斯科最新推出的 D9 DZUS® Tech Line 快锁式紧固件专为需要通过紧固件将 PCI 机柜插槽连接到 PC 服务器而设计。DZUS® D9 Tech Line 快锁式 PCI 机柜插槽紧固件组件具有多种螺柱长度,可满足各种 PCB 厚度要求,从而易于安装、拆卸和更换服务器卡。

查看索斯科的 DZUS® D9 PCI 机柜插槽紧固件。

查看其他