Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

实用更实惠 全新E5转舌式门锁带来无限可能

July 16 2025
实用更实惠 全新E5转舌式门锁带来无限可能

索斯科为旗下的 E5 系列 1/4 转转舌式门锁新增了多个具备全新功能的可选方案。E5 转舌式门锁采用高效的模块化设计,不仅经济实惠,而且灵活易用。这些全新的门锁解决方案包括低平式翼形把手、配有挡板式锁芯的翼型把手、钥匙锁定袖珍型转舌式门锁、固定间距防护锁舌、可调间距、可调间距转换套件以及 A5 多点驱动板。这些新增的可选方案将进一步提升 E5 系列的多功能性。

低平式翼形把手 

第一个可选方案是低平式翼形把手。该把手具有更加紧凑的翼部尺寸,可帮助用户手动开启 E5 系列门锁。该产品可有效缩减门锁的表面轮廓,使用户能够将其轻松应用于狭小的空间之内。低平式翼形把手有黑色粉末涂层和镀铬两种可选的表面处理方式。

配有挡板式锁芯的翼型把手 

第二个可选方案是配有挡板式锁芯的翼型把手,也就是锁定式翼型把手的升级版。挡板式锁芯可有效防止雨水、灰尘和碎屑进入,从而使 E5-9 翼形把手更加适用于室外环境。该方案有效降低了门锁的驱动难度,延长了门锁的使用寿命,并可防止锁定装置受到损坏。

钥匙锁定袖珍型转舌式门锁 

第三个可选方案是钥匙锁定袖珍型转舌式门锁,适合需要在紧凑的空间内提供额外保障的用户。该方案为 E5-M 袖珍型转舌式门锁的翼形把手和工具锁定型号增添了钥匙锁定功能。钥匙锁定袖珍型转舌式门锁非常适合需要更高的安全性但由于空间受限而无法安装全尺寸 E5 转舌式门锁的应用。 

固定间距防护锁舌 

E5 系列新增的下一个可选方案是固定间距防护锁舌。该锁舌是现有的扁平锁舌的升级版,非常适合希望避免因扁平锁舌刮擦机柜框架而造成表面磨损和损伤的用户。固定间距防护锁舌在锁舌末端增添了一个塑料护盖,可在防止门框损坏的同时,实现更加平稳的驱动。固定间距防护锁舌可与所有 E5 和 H3 门锁相兼容。

E5-9 可调间距 

索斯科新增的下一个可选方案能够进一步提升旗下翼形把手、T 形手柄和 L 形手柄转舌式门锁的灵活性。可调间距方案能够帮助使用 E5-9 手动操纵型转舌式门锁的用户手动调整每个门锁上的锁舌位置。这样,用户即可自由变更门锁的抓握强度,并根据门框尺寸的变化做出相应的调整。此外,出色的适应性能还使得制造商能够将一款门锁用于多个门框设计。

可调间距转换套件 

下一个可选方案是可调间距转换套件。该套件能够为任何现有的 E5 固定间距转舌式门锁增添可调间距的全部优势。套件中包含了全新的轴、锁舌、调节螺母和固定螺钉,因此用户可以在现场将 E5 固定间距转舌式门锁转换为可调间距。此外,可调间距转换套件还支持用户自行配置门锁和锁舌,从而使门锁能够始终与门框设计方案相匹配。

A5 多点驱动板 

本次新增的最后一个可选方案是 A5 多点驱动板。该驱动板支持将多个 E5 门锁与 A5 连杆系统连接在一起,用户只需操作其中一个门锁即可同时驱动所有 E5 门锁。  该方案特别适合可能无法够到或难以操作顶部或底部门锁的大型门板,并可有效降低实现多点锁定功能的相关成本。 

这些可选方案将为索斯科 E5 转舌式门锁带来新的可能性。无论您需要面向户外门锁的耐用型保护锁,还是面向小型设计的紧凑型设备,E5 都能满足您的需求。这些可选方案仍然延续了 E5 经济实惠和简便易用的特征。E5 门锁可轻松采用单孔式安装,从而为各种应用带来简单便捷的解决方案。

查看其他