Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

支持电子驱动新型高强度转动门锁

支持电子驱动新型高强度转动门锁

索斯科新型高强度转动门锁提供电子驱动和门状态感应,在坚固的环境中提供更高的安全性和访问控制。 对称式设计使同一产品可用于右手或左手位置,减少了库存需求。

索斯科的新R4-25产品是针对客户要求在苛刻的应用中进行电子控制和监控的回应。 一个12伏的驱动器可以通过应用控制系统或索斯科控制器的信号来驱动门锁。 R4-25可与索斯科的BluetoothTM控制器完美搭配,实现无线操作。

坚固的设计

索斯科久经考验的转动门锁设计已经过测试,平均极限载荷超过 9000 N。 R4-25可以满足大多数应用的负载和环境要求。

多样化的安装选择

R4-25 转动门锁有侧面安装和顶部安装两种选择。 对称的设计可以在右手或左手位置使用。集成的线缆安装支架加快了装配速度。 这些设计特点在与机械驱动器一起使用时特别有用。 

集成的门传感器

一个集成的传感器在门锁出现时提供一个信号,表明门已经关闭。 该信号可提供给应用控制系统,以便对开门情况发出警报。

索斯科产品经理Cindy Bart说:"这些新的R4-25产品扩大了我们的机械和电子驱动转动门锁组合。 我们正在利用我们在这两个领域的经验,将电子驱动能力带入新的市场"。

要了解索斯科的转动门锁、驱动器和线缆系列的更多信息,请访问我们的转动门锁系统产品页面。 

查看其他