Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

EC 阻尼铰链 - 认识具有内置反射功能的铰链

July 22 2024
EC 阻尼铰链 - 认识具有内置反射功能的铰链

用户最不希望看到的,就是自己在忙碌了一天之后,手指被沉重的盖板夹中。如果铰链能够自行平稳运转,那么用户就不需要具备闪电般的反应能力了。这就是索斯科推出 EC 阻尼铰链的初衷,该铰链不仅符合各类工业应用的强度要求,而且具备缓闭合的安全性和人体工学优势。与我们备受信赖的 E6 系列铰链十分相似的是,该产品采用了紧凑型的表面安装式封装,因而可以轻松应用于各类设备当中,并为终端用户带来理想的操作体验。

缓闭铰链的工作原理

索斯科缓关闭 EC 阻尼铰链采用了嵌入式扭矩生成装置,该装置仅会在必要时产生阻力。该设计有效提升了门板的活动性能,且最大限度降低了猛然闭合的可能性。此外,由于应用了嵌入式扭矩生成装置,EC 阻尼铰链的轮廓与一些自由摆动式表面安装铰链几乎相同,因此工程师无需对现有的产品设计进行调整,即可确保盖板符合安全性和人体工学要求。

发挥非凡助力

尽管缓闭式铰链在日常应用中已经相当普及,但 EC 阻尼铰链的出现将缓闭合功能引入了多个全新的工业环境中。在这些快节奏、高使用率的应用环境中,您使用相关设备的频率越高,越能体会到该铰链所带来的安全和便利。

  • 医疗 

医护人员需要将更多注意力放在患者身上,而非门板。有了 EC 阻尼铰链,医护在操作门板之后,门板自然会缓慢、安全地关闭,他们也可以把注意力更集中于患者上。

  • 实验室

快节奏、密集使用、空间有限的工作环境是实验室技术人员的日常。实验室技术人员最不想遇到的就是发生意外及受伤,因此阻尼铰链确保技术人员在装卸样品时在工作站之间快速移动时,不会有盖子在他们身后猛然关闭。

  • 工业机械

EC 阻尼铰链比普通的软关闭铰链支持更重的负载,以保持检修面板操作简单、安全。无论您使用的是大盖子还是重型安全防护装置,EC 阻尼铰链都能确保其始终安全关闭。

寻找合适的阻尼铰链

如果您觉得自己忙得有些焦头烂额,也许一款合适的阻尼铰链就能帮您缓解这种局面。如需了解有关 EC 阻尼铰链的更多信息,请访问此页面。

查看其他