Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

光滑、坚固且美观:TM-10-101-24 门锁产品推介

September 04 2023
光滑、坚固且美观:TM-10-101-24 门锁产品推介

索斯科隆重推出了旗下最新的门锁产品 TM-10-101-24。用户可通过简单的按钮操作来驱动这款表面安装型门锁,或是通过顺滑的 1/4 转操作使手柄插入门板旁的保持器或从中移除。这种驱动方法可确保即使在载荷较大或是工况不可预知的情况下,门锁也不会意外打开。

该产品采用316级不锈钢制造而成,不仅具有通过电解抛光法得到的光滑表面,而且能够提供出色的外观和驱动体验。产品具有直观且安全的设计以及美观耐用的结构,能够以高品质的外观和驱动体验为最终用户留下深刻的印象。

TM-10-101-24 门锁非常适合船用滑动门等安全性、便利性和美观性要求较高的应用。尽管产品需要长期抵御盐水侵蚀,但电解抛光表面处理和不锈钢结构仍可使其一直具有光滑、柔和的外观与手感。门锁的保持器中装有一个尼龙嵌件,可进一步提升驱动体验并减少组件的磨损。该门锁采用了按钮式驱动,在风高浪急的天气下也能保证良好的锁固效果;即使货物或船员不小心撞到了门板,门锁也不会意外打开。

TM-10-101-24 门锁支持表面安装,可轻松融入各种设计方案。其圆润的外部轮廓还可有效减少捕捉点,从而大大降低了设备或衣物钩挂在门锁上的几率。该项设计有效提升了乘客和船员的安全系数。

单击此处即可了解到有关 TM-10-101-24 门锁的更多信息。

查看其他