Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

索斯科通用门锁传感器给您安全锁定的答案

August 25 2023
Universal Latch Sensor

当工作结束时,我们走在去往休息室或办公桌的路上,或是刚刚出门,这时一个念头让您停了下来。彷佛在想 “我刚才锁门了吗?”转身一看已经门口离开很远;再想,门是关着的,但谁知道它到底有没有锁好?

索斯科的通用门锁传感器 (ULS)是一款十分简单的设备帮您消除疑虑。尽管许多传感器都能判断出门板是否已经闭合,但能够判断门是否锁好的传感器少之又少。ULS 可固定到现有的门锁上并支持接入物联网,因而可向您实时反馈门锁的开闭情况。无论您身在何处,只要您希望确认门锁的安全状况,通用门锁传感器都会立刻将销定状态显示出来。
 
简约之美
 
物联网设备并非复杂异常。索斯科的通用门锁传感器由一个结构简单,可以固定到现有门锁上的磁铁和一个可以固定到现有门框内侧的磁性传感器组成。
 
当门板闭合且门锁锁定时,磁铁会靠近传感器,从而向您的安全系统发送电子信号。这样您就会知道门板已经闭合且门锁已经锁定。由于结构简单,通用门锁传感器可与一切固定有磁铁的锁舌搭配使用。
 
多元化应用
 
用户可通过多种方法使用 ULS 发出的信号,包括接入最先进的安全系统和启用机柜内的灯具等等。无论具体的应用是简单还是复杂,ULS 均可与之轻松融合,并为其提供更为可靠的安全保障与监控功能。即使门板已经解锁,门板传感器仍有可能返回“已闭合”信号;而通用门锁传感器则会监控门锁本身,因此用户始终能够知道其门板是否已经闭合,门锁是否已经锁定。 
 
例如,用户可在门锁处于打开状态时利用该传感器启用仪表板上的指示灯,或将其用于内部灯光照明,从而在铰链移动之前照亮机柜内部或储存区域。索斯科还可提供内置LED 灯的传感器,该灯会在门锁打开时自动亮起。
 
持续监控
 
即使门锁没有闭合,通用门锁传感器仍会向其他相连的设备发送信号,确保安全系统得以以持续,详细地记录门锁打开的时间,而且保持打开状态的时长以及再次锁定的时间。用户还可以利用信号启动指示灯,以显示门锁关闭或打开的时机。

 

查看其他