自由摆动铰链在紧凑结构中表现出高强度
January 14 2023
索斯科扩展了其成功的外置自由摆动铰链产品系列,推出了三款专为重型应用设计的新产品。EH 自由摆动铰链目前有适用于室外的耐腐蚀铝制版本、备受欢迎的适用于室内并有更大叶片以供选择的锌制版本,以及适用于室内外的强度最佳的轻质塑料版本。
塑料自由摆动铰链
索斯科 EH 自由摆动铰链系列的最新产品为各尺寸和重量的门板提供了新的解决方案。EH 塑料自由摆动铰链系列尺寸可达 100mm,为多个室内外应用区域提供了高强度且经济的解决方案。
铝制和锌制自由摆动铰链
EH-8C 铝制自由摆动铰链具有耐腐蚀性,可经调节以用于安装空间有限的大型门板。这些铰链与 EH-7A 锌制自由摆动铰链一起,在紧凑结构中表现出高强度,既降低了整体设备成本,又减轻了应用重量。
索斯科的新型塑料、铝制和锌制 EH 自由摆动铰链扩展了深受大家信赖的表面安装铰链系列,以满足重型应用的要求。塑料铰链结构紧凑,功能强大,铝制铰链具有耐腐蚀性,而锌制铰链具有可调式安装的特点,为暖通空调、工业设备和运输等高要求行业提供了了解决方案。
如需了解有关索斯科铰链技术的更多信息,请访问我们的铰链产品页面。