Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

电子转动门锁有效简化大型储物柜的改造

电子转动门锁有效简化大型储物柜的改造

索斯科电子转动门锁系列再添全新版本,可帮助设备轻松实现安全升级。新型 R4-05 电子转动门锁可用于多点机械锁定系统或其他摆动式手柄与扁连杆、圆连杆或六角连杆解决方案的组合,通过驱动多个锁定点来固定大型柜门。 

升级机柜安全性

随着 5G 技术的推出,电信运营商的设备价值和数量不断攀升,这些设备往往需要添加到位于偏远户外地区的现有网络机柜中。R4-05 电子转动门锁可在不拆卸现有机械锁定系统的情况下轻松添加,因此,操作员仅需极小气力即可有效改造现有硬件,增强现场安全性。该门锁由耐腐蚀的不锈钢材料制成,密封等级高达 IP67,非常适合在户外使用。

工作原理

R4-05 电子转动门锁将机械转动式门锁与电子驱动器集于一体,可增加安全性并强化远程锁定控制。R4-05 门锁只需安装在门上的连杆旁边,即可与现有的多点机械锁定系统轻松集成。当钢片与门锁接合时,连杆无法移动,因此操作员无法在机柜外部开启门锁。 

要打开柜门,需要使用现有锁定控制系统或独立锁定控制器(如蓝牙或 RFID 读卡器)向 R4-05 电子转动门锁发送信号。随后门锁将释放钢片,柜门解锁但仍保持关闭,直至用户从机柜外部正常开启柜门。如果用户未从外部打开柜门,门锁则会恢复锁定状态,提供额外的安全保护。  

多点锁定

与 R4-05 电子转动门锁结合使用时,索斯科多点锁定系统可作为大尺寸门板安全应用的全方位解决方案。多点锁定系统操作便捷,只需轻松转动手柄即可固定大尺寸门板上的多个锁定点。得益于多样化的安全锁定机制和手柄样式,以及可选的密封功能,该系统适用于大多数大尺寸门板应用。用作独立门锁时,R4-05 电子转动门锁可为各行各业空间有限且需远程锁定的应用场合提供隐藏型按压式锁定控制解决方案。

点击R4-05 电子转动门锁了解更多有关索斯科电子转动门锁。

索斯科多点锁定系统 一览。

有关索斯科电信行业解决方案的更多信息,访问5G 技术解决方案页面。

 

查看其他