Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

满足基本压缩量的经济型门锁

August 06 2024
满足基本压缩量的经济型门锁

索斯科推出了一系列经过优化设计的新款压缩式门锁,可为需要基本压缩量的机柜应用提供简单实用、经济实惠的解决方案。E9 1/4 转压缩式门锁结合了索斯科 E5 转舌式门锁系列成熟的 90 度驱动与轻度压缩设计,可满足巴士、轨道交通、工业机械设备等行业应用的需求。

简单的驱动和压缩设计

索斯科 E9 1/4 转压缩式门锁的价格低于 E3 VISE ACTION® 系列,是将转舌式锁定应用升级为压缩式锁定应用的理想选择。E9 1/4 转压缩式门锁的锁舌具有简单的 90 度旋转功能,在关闭门或面板时能够提供 4 mm的压缩量。E9 1/4 转压缩式门锁采用更少的内部组件,便于硬件升级并节省组装时间。

IP 等级高

E9 1/4 转压缩式门锁的耐用性极佳且防尘和防水等级达到 IP66/IP67(入侵保护),经测试验证可进行 10,000 次循环使用,是严苛应用环境的可靠选择。对于需要高 IP 等级产品的客户来说,这款全新的门锁是一项经济实惠的选择,为需要基本压缩量的应用降低了门槛。 

多种设计可供选择

E9 门锁可提供 13 种不同风格的头型以及标准锁舌、防护锁舌和滚轮锁舌,其高度定制化设计可满足特定的应用要求。该门锁系列的旋转方向有顺时针和逆时针两种选择,间距则分为固定式和可调节式,工程师可为其应用选择合适的解决方案。

索斯科 E9 1/4 转压缩式门锁为门板闭合升级提供了一项经济实惠的选择方案,无需高昂成本或复杂设计即可实现基本压缩量。

如需了解有关索斯科压缩式门锁系列的更多信息,请访问压缩式门锁产品页面。

查看其他