Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

E3 紧凑型压缩式门锁 (金属注塑成型) : 以低平式风格脱颖而出

October 01 2024
E3 紧凑型压缩式门锁 (金属注塑成型) : 以低平式风格脱颖而出

您可能会认为“低平”和“出众”这两个想法难以实现,对吗?索斯科成功将两者完美结合。全新的 E3 紧凑型压缩式门锁(金属注塑成型,简称MIM)是索斯科 E3 压缩式门锁系列的新成员,采用更符合人体工学的设计,增加了安全和便利功能,超薄时尚的门锁头定能让您眼前一亮。

轻松操作,安全有保障

E3 紧凑型 MIM 具有 180 度的人体工学操作设计,比普通的 E3 压缩式门锁减少了大约7%的操作力,同时依然保持着E3系列出色的安全性能,让您省力更省心。

安全无忧,一目了然

您是否常常担心门板没有关好?需要再次确认把手是否完全锁紧?不用再为这个问题而担心。E3 紧凑型 MIM 门锁表面刻有色彩指示标记,轻松一眼就能判断门板是开还是关。

金属注塑成型是另一种突破

尽管已有上述诸多改进,但我们仍然不满足,我们找到了一种利用金属注塑成型 (MIM) 制造所有这些产品的方法。这意味着生产成本更低,您可以享受到更多的实惠。您或许会担心门锁边缘看起来有点粗糙,请尽管放心。E3 紧凑型 MIM 在生产后经过精美的抛光,其表面处理十分出色,即便是在房间对面也能吸引您的目光。

门锁头的厚度仅为 4mm(普通 E3 为 6.4mm),更突显其时尚外观。

技术参数

E3 紧凑型 MIM 压缩式门锁集外观、手感和价格优势于一身。如需了解更多细节,请访问E3產品页面以获取更多信息。

 

查看其他