Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

恒定扭距式定位铰链可为小型门板和面板提供可靠的定位控制

March 28 2024
恒定扭距式定位铰链可为小型门板和面板提供可靠的定位控制

E6 恒定扭距式定位铰链系列新增了针对狭小空间应用的紧凑型尼龙版本。作为 E6 50 恒定扭距式定位铰链系列的最新成员,该产品尺寸为 45mm,扭矩范围为 4-16 in/lbs,其重量与我们的标准 E6 50 铰链相比减轻了 65%。

索斯科新推出的 E6 50 恒定扭距式定位铰链可在狭小的封装空间内实现耐腐蚀的定位控制,因此对于各种需要利用经济型摩擦解决方案将较小的面板、门板和盖子保持在打开位置的应用而言,该产品堪称理想的解决方案。

索斯科的恒定扭距式定位铰链系列能够在整个移动范围内提供恒定的阻力,使用户能够轻松地固定门、显示屏和其他安装部件,并将其牢牢固定在任何所需的角度,包括完全打开、完全关闭或介于两者之间的任何位置。

全新的 E6 恒定扭距式定位铰链采用坚固的尼龙和不锈钢材料精制而成,具有恒定的扭矩和时尚的外观设计,可与紧凑、经济的封装空间完美匹配。尼龙 E6 系列产品分为对称扭矩和不对称扭矩两种版本,可为各类应用带来更为精细的设计感。

索斯科的定位铰链系列有多种扭矩范围、尺寸和材料可供选择,能够满足不同行业的应用需求。索斯科定位铰链能够实现可靠的定位和始终如一的操作力度,且无需调整即可在大多数应用的生命周期之内持续带来稳定的性能表现。

如需查看索斯科的全新 E6-50 300 系列,请单击E6-50 300 系列。

T如需了解有关索斯科定位铰链技术的更多信息,请访问恒定扭距式定位铰链 。

查看其他