Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

按压即锁,无忧安全保障:AC-50 多点按压手柄驱动器

December 03 2024
按压即锁,无忧安全保障:AC-50 多点按压手柄驱动器

索斯科新型 AC-50 按压手柄驱动器 采用双线缆拉手系统,可使驱动器在大型门板上的定位更加自由,并实现安全稳固的多点锁定。为用户提供既符合人体工学又保证安全性的操作系统。

门板尺寸的逐渐增大使得保障安全变得更加困难。多点锁定可有效解决这一问题,其采用多个 转动门锁 在整块门板上施加一致的力量,从而防止翘曲和泄漏。然而,因其需要通过单根线缆将锁具连接至驱动器,所以技术实现相对复杂。实现过程或限制了设计师可放置驱动器的位置,或需要在设计中增加额外的硬件。 

索斯科 AC-50 多点按压手柄通过集成的对称导管线缆安装支架和高预紧力的铝压铸杠杆解决了这些问题,这些杠杆与线缆的圆桶形安装件配合使用,无需额外的线缆夹子。设计师可自由地将此驱动器安装在应用上,并利用其自带的两根线缆在几乎不需要额外硬件的情况下,激活整个门板的多点锁定系统。驱动器可安装在管状结构或圆形表面上,并支持通孔表面安装。

对于安全至上的大型门板项目而言,功能丰富、符合人体工学且坚固耐用的 索斯科 AC-50 按压手柄驱动器 是您的理想选择。

查看其他