Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

表面安装型的多点锁定系统

September 22 2023
表面安装型的多点锁定系统

索斯科针对 AC-15 转动门锁驱动器推出全新的线缆附件,开启了远程和多点锁定系统应用的新纪元。市面上已经存在众多线缆拉动附件,但索斯科 AC-15 转动门锁驱动器的新型远程解锁线缆附件的特别之处在于:支持表面安装型拉手的多点锁定系统。AC-15 远程解锁线缆附件拥有低平式内部结构,便于安装并且使用耐用性和耐腐蚀性极高的组件,是可以满足各种应用要求的多功能解决方案。

首款表面安装型多点线缆拉手

市面已经存在众多线缆型多点锁定系统,但现有的表面安装型驱动器系统仅支持直接驱动或单一线缆拉动操作。借助索斯科的全新线缆拉动附件,可在一次拉动操作中解锁两个门锁。设计人员在门板外放置手柄时拥有更高的自由度,这对于单个门锁无法满足要求的大型柔软门板而言,无疑是重大利好。

安全性更高

远程锁定使入侵者更难进入内部空间。由于驱动器与门锁分开放置,系统防撬能力更强,从外部很难判断锁定点的具体位置。多点锁定系统通过多个锁定点进一步提高了门板的安全性。

低平式内部轮廓

对于空间有限的应用而言,AC-15 远程解锁线缆拉动附件是理想选择。您当然希望隔间的内部空间不仅仅用于容纳门上的锁具。该系统采用表面安装型驱动器以及低平式线缆附件,因此具有低平式内部轮廓。这意味着设计师在设计各项功能时更加游刃有余,也可以为隔间的所有者提供更多的存储空间。

坚固耐用及用途广泛

AC-15 转动门锁驱动器具有耐用性高且用途广泛的特点,非常适合长期受各种不利因素影响的大型门板。锁套采用高强度尼龙加玻纤材质,为内部零件提供顶级保护措施。远程解锁线缆附件由预镀锌的钢质滑轮式子装配件和铝质圆筒形支架所组成,能够抵御恶劣的天气条件。AC-15 推出一系列锁定与非锁定型号,用途广泛。

点击此处了解有关 AAC-15 远程解锁线缆拉动附件的更多信息。


 

查看其他