RFID 门禁读卡控制器简化电子门禁控制的设置
January 14 2023
![RFID 门禁读卡控制器简化电子门禁控制的设置](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-NPL-RFID-Access-Controller-600X400.jpg)
索斯科的门禁控制器推出新一款的电子门禁解决方案,产品可简化无钥匙门禁功能, 整合机柜设备应用。索斯科的 EA-P3 高频RFID 门禁读卡控制器,可在无需连网或安装额外软件或硬件的情况下,实现电子凭证管理。
索斯科的 EA-P3 高频 RFID 门禁读卡控制器,使用易于安装、设置及操作的智能卡来实现电子门禁控制。EA-P3内置LED同时可支持 MIFARE® 感应卡, 提供开关状态显示和可调的门禁开关计时器, 既方便又安全。另外,EA-P3 高频RFID 门禁读卡控制器能与楼宇门禁控制兼容使用。
EA-P3 高频RFID 门禁读卡控制器,可为远程控制电子门禁提供简单的解决方案。控制器可配合更高安全级别的 MIFARE® 感应卡,发挥快速安装和易于使用的优势。