Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

新款 1/4 转快锁式紧固件空出设计空间

January 14 2023
新款 1/4 转快锁式紧固件空出设计空间

索斯科行业认可产品系列 DZUS® 1/4 转快锁式紧固件又添新品。产品的特点是让用家在狭小空间内,以低至1/4 周的转动即可轻松进行紧固和松开操作。索斯科 DZUS® D9-52 Tech Line 1/4 转快锁式紧固件的特点是头径小,即便安装于狭小空间内仍可轻松通过手动或工具驱动使用。 

索斯科 DZUS® D9-52 Tech Line 1/4 转快锁式紧固件采用夹紧及加载弹簧设计,可提供精确、安全的咬合及高抗振性,同时有助于防止因过度夹紧而导致的损坏。

门板厚度的要求。DZUS®D9-52 Tech Line 1/4转快锁式紧固件配有耐蚀钢或抗紫外线彩色超模压头帽,使用户可以轻松区分应用区域。

索斯科新款 DZUS®D9-52 Tech Line 1/4 转快锁式紧固件设计紧凑,占用空间小,只需转动 1/4 周即可快速完成紧固操作,在节约时间的同时还可确保在应用于服务器机箱和电信设备时给予用户高效连接的使用。

查看其他