Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

新型E3 VISE ACTION® 带双稳盖面门锁

新型E3 VISE ACTION® 带双稳盖面门锁

索斯科推出新型带盖VISE ACTION® 压缩式门锁的产品,帮助操作人员识别门锁的开关状态。索斯科 E3 VISE ACTION® 带双稳盖面的门锁配有一个盖子,可在门锁未闭合时自动弹开以直观显示门锁的状态。新产品扩充了 Make Safety Visible™ By Southco 产品系列,就各种机柜应用场合在安全性提升和门禁监控方面提供了清晰的展示。

索斯科标准 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁经过修改,可与装配时安装在门锁顶部的特制盖子配合使用。通过双稳铰链,盖子能够完全打开或关闭。当门锁没有完全闭合时,盖子将无法关闭并自动弹开,以表明门锁并未关紧。当门锁完全闭合时,盖子也随之完全关闭,从而清晰显示门锁已经关牢。

安装带有双稳盖面的 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁后,操作人员便可获知门锁状态,不仅能够提高效率和安全性,还可以降低维护故障的发生率。盖子可经受住频繁的使用,并可防止灰尘和湿气入侵 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁,对于室外、强震动或具有腐蚀性的环境等应用场景来说是绝佳的选择。经过 DIN EN 45545 和 DIN EN 61373 测试,索斯科 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁系列符合轨道交通行业防火和抗震标准。

因其尺寸相对较小且形状对称,因此我们不管从多远来看,都很难分辨出一个典型的圆头型压缩式门锁是否已被牢牢锁紧。而通过带有双稳盖面的 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁,我们一眼就能看出门板是否已经完全闭合。有助于防止用户在操作和维护轨道交通、灯光照明和工业设备时产生安全风险。

了解更多关于索斯科的压缩门锁系列,访问我们全系列的压缩式门锁产品。

查看其他