Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

全新平衡铰链系统抵消重型门和盖板重量

January 14 2023
全新平衡铰链系统抵消重型门和盖板重量

索斯科最近新增了一款专门用于抵消重型门和盖板重量的系统,扩充了的定位技术产品组合。CB Lift-A-SYST® 系列在打开和关闭重型门和面板时,通过全方位运动将辅助升力和位置稳定性相结合,使设备操作安全可靠。

索斯科 Lift-A-SYST® 系列经过专门设计,用于控制重型上翻式工作台面和盖板的精确重量,从而轻松将其抬升和定位。凭借 Lift-A-SYST® 系列,可以最小的气力抬升重型门,并继续在任何位置将门固定。

索斯科 Lift-A-SYST® 系列可选铰链点及调整以适应门感,因此无需经常维护和重新调整。此外,Lift-A-SYST® 系列可在大多数应用中安全操作。

CB Lift-A-SYST®系列经过专门设计, 用于控制重型上翻式工作台面和盖板的重量,从而以最小的气力轻松将其抬升和定位。

查看其他