新型平衡支撑铰链可降低整体成本
January 14 2023
索斯科的平衡铰链系列再添新产品,可降低升降和定位重型门板和机盖的解决方案总成本。索斯科的 CB 平衡支撑铰链设计用于与 CB 平衡铰链结合使用。在应用中,平衡铰链可以独立承受门板或机盖的最大转矩要求。
索斯科的 CB 平衡支撑铰链与 CB 平衡铰链结合使用,可利用储能来平衡机盖或门板的重量分布,从而实现符合人体工学的升降和定位控制。铰链完全可调节,因此,设计人员可按使用者的特质来定制开合力,有助优化用户体验。
CB 铰链采用坚固的全铝结构,在高温和低温环境下均具有更为出色的耐腐蚀和稳定性能。此外,CB 平衡支撑铰链通过延长寿命以及减少后期维护需求,降低了安装和保修成本。
与传统的气杆相比,平衡支撑铰链在功能性和美观性上均有提升。当与我们的标准CB平衡铰链一起安装时,CB 平衡支撑铰链不但具有平衡产品的优点,而且可帮助用户大幅节省总成本。