The store will not work correctly when cookies are disabled.
Southco Resource Center
搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!
调整长度的拴式螺钉掌全胜之术
索斯科为拴式螺钉系列再推新品,满足不同面板紧固应用的需要。4C 加长拴式螺钉为需要不同螺钉长度的金属板和面板应用提供了标准解决方案。
4C 加长拴式螺钉简化以前需要修改螺钉长度的设计并可缩短交货时间。4C 加长拴式螺钉可确保设计人员容易采用于非标准面板设计和不同金属板厚度的标准解决方案。
作为一种用于面板、安装门和其他硬件应用的解决方案,索斯科的 4C 加长拴式螺钉具有多种工具驱动和安装方式,包括压入式和扩口式。拴式螺钉采用热处理后的钢制造,具有优良的扭矩强度。而设计师借助有色包胶锁头选项,标示不同的开启点或按总体设计要求为硬件配色。
了解更多有关拴式螺钉系列,访问电子硬件专页。