Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

新型转舌式门锁产品简化了设备机柜设计

January 14 2023
新型转舌式门锁产品简化了设备机柜设计

索斯科 E5 转舌式门锁系列 再填多款新产品,其新锁套可以适应较厚的面板,滚轮锁舌选项可弥补垫圈压缩不足的问题,而埋入式安装壳体则具有极佳的密封能力。

索斯科的扩展外壳 E5 固定间距转舌式门锁能够适应厚达 52mm 的面板或门板。具有扩展式锁套的 E5 固定间距转舌式门锁具有更小的压缩范围,对于在设计中需要考虑能量效率的应用例如暖通空调行业中所用的隔热性能的设备机柜来说是理想的解决方案。

索斯科的 E5 转舌式门锁系列具有塑料滚轮式锁舌,可减轻操作力,并为简单的机柜应用提供轻微压缩。滚轮锁舌能够实现安全的锁舌接合以及多达 2mm 的轻微压缩,因此在操作过程中可以消除震动和异响。当用户操作门锁时,锁舌滚轮可以平稳地旋转到框架上。与传统的扁平锁舌相比,锁舌滚轮可以达到减少摩擦力,使门的开关更加容易。

滚轮锁舌配以可选购的保持器后,可将滚轮限制在机柜框架的平坦表面上,从而实现牢固、无刮擦接合,同时还能保护装饰或涂层表面。滚轮锁舌是一种经济、安全的解决方案,能够使用很小操作力克服垫圈压缩的不足,并与 E5 转舌式门锁以及其他索斯科产品系列兼容,包括 H3 摆动式手柄锁、E3 VISE ACTION® 压缩式门锁、M1 压缩式门锁和92 T 型 和 L型 手柄转舌式门锁。

索斯科还推出了埋入式壳体附件,可与索斯科的 E5 转舌式门锁或 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁结合使用,以满足 NEMA 4 和 IP65 防水防尘要求。埋入式壳体可以通过使安装点凹陷将门锁内嵌到面板中,并具有螺柱或通孔安装方式,从而确保设计的灵活性以适应应用的要求。

E5 转舌式门锁系列具有经济实惠和简便易用的特征,只需1/4 圈转动即可实现快速开关,而且灵活性极强的模块化设计,特别适用于多种驱动方式和尺寸选项。 新产品的推出为需要轻微压缩和密封的暖通空调及工业机柜等应用实现可靠性能提供多重保障。

了解更多转舌式门锁产品,浏览网页E5 转舌式门锁.

查看其他