Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

电子锁定/解锁功能的新型驱动器

January 14 2023
电子锁定/解锁功能的新型驱动器

索斯科成功为恶劣应用环境增添无钥匙电子功能的驱动器。具有电子锁定/解锁功能的索斯科 AC-10-EM 驱动器可通过连接到远程进入控制器如遥控钥匙或已有的控制系统如位于车辆内部的按钮, 实现无机械钥匙进入。

具有电子锁定/解锁功能的索斯科 AC-10-EM 驱动器具有重载设计和耐腐蚀结构,为工程机械和特殊用途汽车存储面板等室外应用提供强有力的保护。AC-10-EM 采用凹型手柄和埋入式安装扣板设计,在戴手套的情况下仍可轻松打开面板和门,同时减少阻碍和撬点。

电子锁定/解锁功能的 AC-10-EM 驱动器是电子门禁控制的升级产品,为电子门禁控制提供了极大的便利性。对于需要强大的性能和远程驱动的室外应用而言,这款具有耐腐蚀结构的驱动器是理想的解决方案。

查看其他