紧凑结构的可调高度活动支臂
January 14 2023

索斯科的定位技术系列再添新成员,一款专为座台显示屏和移动医疗设备的紧凑型显示屏支臂,AV D32 动态支臂(C 系列)可帮助最终用户轻松调整显示屏和屏幕高度,以更小巧的外形提供更可靠的定位。
索斯科的 AV C 系列支臂是水平安装的显示屏定位解决方案,当大型高度可调支臂在应用中受限时,可以使用新支臂实现屏幕和显示屏的垂直调整。C 系列支臂可以轻松地摆动底部组件来调节显示屏,同时可将延伸的支臂位置降低 60 度,以实现最佳的观看角度。
AV C 系列支臂具有强大的承重能力,可承载重达 28 磅的重型屏幕,并适应各种尺寸的显示屏。AV C 系列支臂采用简化设计,通过内置线束管理和最少的接点来显得更美观,同时达到易于清洁的目的。
AV-D32 系列显示屏支臂具有直观的抓握和移动操作功能,可精确控制操作力度,从而减少显示屏走位的情况。索斯科全系 AV 显示屏支臂产品无需持续维护和反复调整,能够轻松实现指尖定位,经测试验证可进行 20,000 次循环操作。
符合人体工学的设计的索斯科AV D32 动态支臂(C 系列),可在空间极珍贵的应用中对屏幕和触控萤幕进行高度调节和固定。AV D32 C 系列支臂结构紧凑,定位技术卓越可靠,操作简单直观。
若要了解更多显示屏支臂产品信息,请到访显示屏支臂页面。