The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-EM-R722-163-B
电子转动式按压门锁,延迟再锁,后置扳机,带锁舌开关,密封连接器,M6 X 1.0,不锈钢外壳,钝化
性能详述
| 材料 |
不锈钢 |
| 表面处理 |
钝化处理 |
| 进入限制 |
电子开启 |
| 螺纹尺寸 |
M6 X 1.0 |
| 触发器款式 |
后面触发 |
| 安装 |
铆钉 |
| 表面 |
隐藏式 / 内部 |
| 电压 |
12-24 V |
| 连接器 |
密封连接器 |
| 重锁 |
延迟 |
| 包装 |
单独包装 |
| 微开关 |
锁舌开关 |
| 级别 |
R4-EM –电子转动式门锁 |
| 触发器弹簧 |
强力弹开 |
索斯科 R4-EM-05 电子转动门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置电子驱动机构,广泛应用于各种场合,以全面满足不同用户需求。内置传感器提供门锁状态反馈,可选的门传感器提供实时门状态反馈。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2026-10-22
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|