R4-EM-9P35-150

电子按压式转动门锁, 延迟重锁, 带门锁状态开关, 无接头, 通孔 螺纹, 铝外壳, 独立包装

要求报价
性能详述
材料 锌合金
进入限制 电子开启
螺纹尺寸 安装孔
触发器款式 后面触发
安装 铆钉
表面 隐藏式 / 内部
驱动器类型 Cylinder Lock
电压 12-24 V
连接器 非密封连接器
重锁 延迟
包装 单独包装
微开关 门锁开关状态
级别

R4-EM –电子转动式门锁

触发器弹簧 止动拉动开启

索斯科 R4-EM-05 电子转动门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置电子驱动机构,广泛应用于各种场合,以全面满足不同用户需求。内置传感器提供门锁状态反馈,可选的门传感器提供实时门状态反馈。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。