The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-EM-82-230
电子按压式转动门锁, 自动重锁, 24伏, 微动开关门锁状态, 非密封连接器, M6 X 1.0, 塑料和钢外壳
性能详述
| 材料 |
ABS 塑料, 不锈钢, 尼龙加玻纤, 钢 |
| 进入限制 |
电子开启 |
| 螺纹尺寸 |
M6 X 1.0 |
| 触发器款式 |
侧面触发 |
| 安装 |
铆钉 |
| 表面 |
隐藏式 / 内部 |
| 锁套配置 |
标准 |
| 电压 |
24 V |
| 连接器 |
非密封连接器 |
| 重锁 |
自动 |
| 微开关 |
无开关 |
| 级别 |
R4-EM –电子转动式门锁 |
| 触发器弹簧 |
强力弹开 |
索斯科 R4-EM-05 电子转动门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置电子驱动机构,广泛应用于各种场合,以全面满足不同用户需求。内置传感器提供门锁状态反馈,可选的门传感器提供实时门状态反馈。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Sky Top (Guangzhou) 中天龙
Guangzhou China
|
66
|
2026-10-09
|
guangzhou@skytop.com.cn
86-20-38324731
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
25
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|