| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 镍镀 |
| 进入限制 | 电子开启 |
| 螺纹尺寸 | 安装孔 |
| 触发器款式 | 侧面触发 |
| 安装 | 铆钉 |
| 表面 | 隐藏式 / 内部 |
| 电压 | 12-24 V |
| 连接器 | 密封连接器 |
| 重锁 | 延迟 |
| 包装 | 单独包装 |
| 微开关 | Cam and trigger switch |
| 级别 | R4-EM –电子转动式门锁 |
| 触发器弹簧 | 轻力弹开 |
索斯科 R4-EM-05 电子转动门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置电子驱动机构,广泛应用于各种场合,以全面满足不同用户需求。内置传感器提供门锁状态反馈,可选的门传感器提供实时门状态反馈。