R4-EM-45-131
电子按压式转动门锁, 自动重锁, 无门锁状态微动开关, 非密封连接器, 10-24 螺纹, PC/ABS 混合, 0
| 材料 | 不锈钢, 尼龙加玻纤, 混合物, 聚碳酸脂 |
|---|---|
| 进入限制 | 电子开启 |
| 螺纹尺寸 | 10-24 |
| 触发器款式 | 后面触发 |
| 安装 | 铆钉 |
| 表面 | 隐藏式 / 内部 |
| 电压 | 12-24 V |
| 连接器 | 非密封连接器 |
| 重锁 | 自动 |
| 微开关 | 无开关 |
| 级别 | R4-EM –电子转动式门锁 |
| 触发器弹簧 | 强力弹开 |
索斯科 R4-EM-05 电子转动门锁采用紧凑型一体式结构,坚固又耐用,大大提升了电子锁定控制的安全性和便利性。门锁具有简易的按压式锁紧操作,且内置电子驱动机构,广泛应用于各种场合,以全面满足不同用户需求。内置传感器提供门锁状态反馈,可选的门传感器提供实时门状态反馈。