The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-81-261-50-KD10
旋转式门锁, 单级, 钥匙锁定, 黑色粉末喷涂
性能详述
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 钥匙锁种类 |
CH751钥匙 (提供2把钥匙) |
| 级 |
单级 |
| 安装 |
带固定螺栓 |
| 手柄表面处理 |
黑色粉末喷涂 |
| 级别 |
R4 - 旋转式门锁 |
这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.