The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-50-40-1EA1-10
旋转按压式门锁, 重型, 双级, 带开关的12 V电子驱动器, 垂直杠杆, 7.2 mm 通孔, 钢, 镀锌, 亮铬酸盐
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
电子开启 |
| 级 |
双级 |
| 安装孔 |
7.2mm通孔安装 |
| 安装 |
铆钉 |
| 驱动装置 |
左手 |
| 操作 |
垂直 |
| 驱动器类型 |
延长并保持 |
| 尺寸系列 |
重载尺寸 |
| 电压 |
12 V |
| 连接器 |
非密封连接器 |
| 合规规格 |
IP 65 |
| 微开关 |
门锁开关状态 |
| 级别 |
R4 - 旋转式门锁 |
这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
1
|
2026-03-26
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|