R4-50-30-4A71-10
按压式门锁, 重型, 双级, 单转轴, 双触发器, 手动/底部推拉驱动, 7.2mm通孔安装, 钢, 镀锌, 亮铬酸盐
| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 级 | 双级 |
| 安装孔 | 7.2mm通孔安装 |
| 安装 | 铆钉 |
| 驱动装置 | 右手 |
| 操作 | 双触发,手动/底部推动 |
| 尺寸系列 | 重载尺寸 |
| 级别 | R4 - 旋转式门锁 |
这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.