R4-30-20-705-10
旋转按压式门锁,大型,单级带减震器,双触发器,垂直/底部,6.7 mm 通孔安装,钢,镀锌,亮铬酸盐,光亮
| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 级 | 单级 |
| 安装孔 | 6.7 mm 通孔安装 |
| 安装 | 铆钉 |
| 驱动装置 | 左手 |
| 操作 | 双拉杆,底部和垂直 |
| 尺寸系列 | 大型 |
| Style | 内置缓冲垫 |
| 级别 | R4 - 旋转式门锁 |
这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.