R4-25-220-5106-10
旋转按压式门锁, 中型, 单级带开关, 底部触发器, 内置线缆安装支架(用于带弹簧的线缆), 内置缓冲垫, M6 螺纹, 钢, 镀锌, 亮铬酸盐
| 材料 | 钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 级 | 单级 |
| 安装孔 | M6 螺纹 |
| 安装 | 铆钉 |
| 操作 | 底部 |
| 尺寸系列 | 中型 |
| Style | 内置缓冲垫, 减震器型 |
| 微开关 | 门锁开关状态 |
| 级别 | R4 - 旋转式门锁 |
| 触发器弹簧 | 强力弹开 |
这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.