The store will not work correctly when cookies are disabled.
R4-25-200-5107-10
旋转按压式门锁, 中型, 单级带开关, 底部触发器, 内置线缆安装支架(用于无弹簧的线缆), 内置缓冲垫, 6.7 mm 通孔安装, 钢, 镀锌, 亮铬酸盐
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镀锌, 铬酸盐加保护层 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 级 |
单级 |
| 安装孔 |
6.7 mm 通孔安装 |
| 安装 |
铆钉 |
| 操作 |
底部 |
| 尺寸系列 |
中型 |
| Style |
内置缓冲垫, 减震器型 |
| 微开关 |
门锁开关状态 |
| 级别 |
R4 - 旋转式门锁 |
| 触发器弹簧 |
强力弹开 |
这些结实的锁定解决方案为重载设备和车辆门板提供旋转驱动安全保证并兼备按压式门锁的操作便利性.紧凑的设计提供隐藏操作,在关闭位置的容错公差使很小的操作力便可使门板关闭,并可提供安全温度的锁定.
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
34
|
2026-03-25
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
10
|
2026-03-23
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|