R3-23-250-05

按压式门锁, 镀锌, 铬酸盐加保护层

要求报价
性能详述
材料 钢
表面处理 镀锌, 铬酸盐加保护层
螺纹尺寸 螺纹外形螺钉
支架材料 钢
配件型号 螺钉
长度 38.00
级别 R3 - 按压式门锁
美观的标准化和自定表面处理、低平式安装、符合人体工程学的性能及灵活的钥匙锁定安全性选项,为用于休闲车辆、拖车及商业运输应用中的出入门和行李门赋予时尚外形、卓越品质和高安全性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。