The store will not work correctly when cookies are disabled.
R3-22-350-10
按压式门锁, 钥匙锁定, CH751钥匙 (提供2把钥匙), 扣板 - 表面安装, No Sliding Pawl, 锌合金, 铬镀, 铬合金
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
铬镀 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| 密封 |
是 |
| 钥匙锁种类 |
CH751钥匙 (提供2把钥匙) |
| 驱动器类型 |
闸板, 拉动开启 |
| Style |
扣板 - 表面安装 |
| 门锁机制 |
无滑动棘爪, 线缆/连杆, 多点锁 |
| 级别 |
R3 - 按压式门锁 |
美观的标准化和自定表面处理、低平式安装、符合人体工程学的性能及灵活的钥匙锁定安全性选项,为用于休闲车辆、拖车及商业运输应用中的出入门和行李门赋予时尚外形、卓越品质和高安全性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Lantec Resources Inc
Manila Philippines
|
50
|
2026-10-14
|
charlie@lantecresources.com
632.8403.85.12
|