R3-20-320-10

按压式门锁, 锌合金, 铬镀

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 铬镀
进入限制 钥匙锁定
密封 是
钥匙锁种类 双向带锁钥匙 R001 (提供2把钥匙)
Style 扣板 - 表面安装
门锁机制 滑动棘爪, 线缆/连杆, 多点锁
级别 R3 - 按压式门锁
美观的标准化和自定表面处理、低平式安装、符合人体工程学的性能及灵活的钥匙锁定安全性选项,为用于休闲车辆、拖车及商业运输应用中的出入门和行李门赋予时尚外形、卓越品质和高安全性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。