R3-10-311-70

按压式门锁, 锌合金, 粉末涂层, 白色

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 粉末涂层
颜色/外形 白色
进入限制 钥匙锁定
OP厚度 35.00
最大外面板厚度 38.00
Style 双边驱动
门锁机制 滑动棘爪
级别 R3 - 按压式门锁
美观的标准化和自定表面处理、低平式安装、符合人体工程学的性能及灵活的钥匙锁定安全性选项,为用于休闲车辆、拖车及商业运输应用中的出入门和行李门赋予时尚外形、卓越品质和高安全性。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。