The store will not work correctly when cookies are disabled.
R3-10-311-10
按压式门锁, 锌合金, 铬镀, 铬合金
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| 颜色/外形 |
铬镀 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
35.00 |
| 最大外面板厚度 |
38.00 |
| Style |
双边驱动 |
| 门锁机制 |
滑动棘爪 |
| 级别 |
R3 - 按压式门锁 |
美观的标准化和自定表面处理、低平式安装、符合人体工程学的性能及灵活的钥匙锁定安全性选项,为用于休闲车辆、拖车及商业运输应用中的出入门和行李门赋予时尚外形、卓越品质和高安全性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
15
|
2026-10-26
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
9
|
2026-10-27
|
sales@steeves.ca
204.474.1239
|
|
IntechBJ Engineering Co., Ltd
Beijing
|
7
|
2026-10-08
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
6
|
2026-10-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
Sistemas Técnicos de Fijación S.L.
Valencia Madrid Spain
|
1
|
2026-10-16
|
stf@sistemastecnicosdefijacion.com
34.902.214.534
|