PT-1-5C109-20L-KA

空心钥匙转舌式门锁, 锌合金, 铬镀

要求报价
性能详述
材料 锌合金
表面处理 铬镀
OP厚度 0.00
最大外面板厚度 28.90
关键代码 T0001
锁舌锁套长度 36.50
级别 PT - 空心钥匙转舌式门锁
借助这些经济实惠的空心钥匙转舌式门锁的强化安全性能,可升级适多种机柜应用情形中的转舌式门锁的性能。多种锁套和锁舌尺寸选项满足多种机柜配置,镀铬压铸锁套外部美观且耐用,适用于所有安装。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。