The store will not work correctly when cookies are disabled.
PT-1-1C109-20B-KD
空心钥匙转舌式门锁, 锌合金, 铬镀
性能详述
| 材料 |
锌合金 |
| 表面处理 |
铬镀 |
| OP厚度 |
0.00 |
| 最大外面板厚度 |
5.10 |
| 关键代码 |
不同钥匙 (50 个代码) |
| 锁舌锁套长度 |
12.70 |
| 级别 |
PT - 空心钥匙转舌式门锁 |
借助这些经济实惠的空心钥匙转舌式门锁的强化安全性能,可升级适多种机柜应用情形中的转舌式门锁的性能。多种锁套和锁舌尺寸选项满足多种机柜配置,镀铬压铸锁套外部美观且耐用,适用于所有安装。
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
70
|
2026-10-30
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|